Caterpillar C9 발전기 세트가 기존의 깨끗하고 조용하면서 원활히 작동되는 콤팩트한 발전기 세트 제품군에 추가되었습니다. 이 소형 발전기 세트 제품군은 고객에게 보다 폭넓은 동력 제품을 제공함으로써 한 공급자로부터 추진을 위한 동력과 보조 동력을 모두 이용할 수 있는 장점을 제공합니다.
최소 정격 | 142R ekW(178kVA) |
최대 정격 | 250ekW(313kVA) |
주파수 | 50hz 또는 60hz |
최소 정격 | 142R ekW(178kVA) |
최대 정격 | 250ekW(313kVA) |
주파수 | 50hz 또는 60hz |
속도 | 1,500rpm(50hz) 또는 1,800rpm(60hz) |
배기가스 배출/연료 전략 | IMO/EPA Tier 2 규정 준수 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배기량 | — |
조절기 유형 | 전자식 |
연료 계통 | HEUI™ |
엔진 모델 | C9, 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
폭 | — |
높이 | — |
무게 | 1,753kg(3,865lb) - 1,903kg(4,195lb) |
길이 | 2,106 - 2,216mm(82.9 - 87.2인치) |
여자 | AREP |
피치 | 2/3 |
리드 수 | 12리드, 재연결 가능 |
절연재 | 클래스 H |
전압 조절 | ±0.5% |
IP 등급 | IP23 수분 보호 |
과속 기능 | 과속 차단 - 전자식 |
전압 조절기 | 통합형 전압 조정 지원 고체 전압 조절기 |
데이터가 없습니다.