Caterpillar는 C280 엔진 플랫폼의 내구성과 신뢰성을 바탕으로 EPA Tier 2를 준수하는 C280 엔진 라인을 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 핵심 구성품은 최신 EUI 연료 계통 기능과 최첨단 ADEM™ A3 전자 제어 장치(ECU) 기능을 포함하여 기존 C280과 동일합니다. Caterpillar® 제품은 계속해서 뛰어난 연료 효율과 함께 더 많은 가용 동력을 제공하고 있습니다. 또한 정비 주기가 길고 간격과 전 세계적으로 Caterpillar 부품과 서비스 가용성이 높습니다.
동력 범위 | 4962-5444bhp(3700-4060bkW) |
속도 범위 | 1000rpm |
배기가스 배출 | EPA Tier 4, IMO II |
• CAN J1939 데이터 링크 • 방수 커넥터 • 무정비 • 중복 관리를 위한 백업 ECU
• 부하 피드백 • 프로그래밍 가능한 강하 • 조절 가능한 게인 • 조절 가능한 연료/공연비 제어장치 • 엔진 작동 히스토그램 • 진단 및 기타 엔진 매개변수를 표시하는 Cat Messenger 표시장치
• 엔진 속도 • 부스트 압력 • 스로틀 위치 • Fuel consumption rate(연료 소비율) • 흡입구 매니폴더 온도 • 진단 코드 및 이벤트 • 구성 • 원하는 엔진 속도 • 배터리 전압 • 엔진 부하 • 총 수명 – 엔진 시간, 연료 소모량, 공회전 연료, 공회전 시간 • 총 트립 – 평균 연료 비율, 공회전 연료, 공회전 시간, 엔진 시간, 연료 소모량, 트립 재설정
동력 범위 | 4962-5444bhp(3700-4060bkW) |
속도 범위 | 1000rpm |
배기가스 배출 | EPA Tier 4, IMO II |
흡기 | TTA |
보어 | — |
행정 | — |
배기량 | — |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 또는 시계 방향 |
구성 | V형 12, 4-행정 사이클 디젤 |
최소 건조 무게 | — |
최소 길이 | — |
최대 길이 | — |
최저 높이 | — |
최고 높이 | — |
최소 폭 | — |
최대 폭 | — |
• CAN J1939 데이터 링크 • 방수 커넥터 • 무정비 • 중복 관리를 위한 백업 ECU
• 부하 피드백 • 프로그래밍 가능한 강하 • 조절 가능한 게인 • 조절 가능한 연료/공연비 제어장치 • 엔진 작동 히스토그램 • 진단 및 기타 엔진 매개변수를 표시하는 Cat Messenger 표시장치
• 엔진 속도 • 부스트 압력 • 스로틀 위치 • Fuel consumption rate(연료 소비율) • 흡입구 매니폴더 온도 • 진단 코드 및 이벤트 • 구성 • 원하는 엔진 속도 • 배터리 전압 • 엔진 부하 • 총 수명 – 엔진 시간, 연료 소모량, 공회전 연료, 공회전 시간 • 총 트립 – 평균 연료 비율, 공회전 연료, 공회전 시간, 엔진 시간, 연료 소모량, 트립 재설정
• 표준 Cat® 선박 모니터링 계통과의 인터페이스(가격 목록의 PLC) • ECU 기능의 시각적 표시 제공 • 4-20mA 또는 PWM 원격 스로틀 속도 입력 수용 • 선박 알람 및 보호
• “현장” 설치 • 나사식 연료 연결 없음 • 인젝터 내부 고압 전용 • 이중벽 연료 라인 또는 누출 수집 장치가 필요하지 않음 • 인젝터 동기화가 필요하지 않음
데이터가 없습니다.