고성능 중속 엔진 시장을 선도하는 C280을 이제 4500bkW 및 6000bkW 등급으로 선보이며 중량이 중요한 분야에서 훨씬 더 탁월한 출력 밀도를 제공합니다. 연소 효율을 향상시키고 눈에 보이는 매연을 감소시켜주는 새로운 성능의 금속 기구와 재설계된 단단한 열 실드 시스템은 모든 등급에서 표준 사양입니다. 30년간 성능과 내구성을 입증해 온 C280은 특히 관선 및 페리의 신선박 건조 및 엔진 업그레이드 어디에나 적합합니다.
동력 범위 | 4640~6035bhp(3460~4500bkW) |
속도 범위 | 900 / 1,000rpm |
배기가스 배출 | IMO II 미국 EPA Tier 4, IMO III(Cat SCR 필수) |
눈에 보이는 매연을 줄이는 최적의 구성 및 실린더 형상을 사용하는 고급 연소 설계
• 연료 공급 향상을 위한 최적의 노즐 형상 및 전자 분사 제어
• 연료 소모를 최소화하고 엔진 작동 매개변수를 모니터하는 전자 조절 제어 장치
작동 시간 1억 시간 이상, 수천 대의 엔진 판매로 입증된 코어 엔진 설계 내구성
동력 범위 | 4640~6035bhp(3460~4500bkW) |
속도 범위 | 900 / 1,000rpm |
배기가스 배출 | IMO II 미국 EPA Tier 4, IMO III(Cat SCR 필수) |
흡기 | TTA |
보어 | — |
행정 | — |
배기량 | — |
플라이휠 끝에서 회전 | 시계 방향 또는 반시계 방향 |
구성 | V형 12, 4-행정 사이클 디젤 |
폭 | — |
높이 | — |
길이 | — |
건조 상태 무게 | — |
눈에 보이는 매연을 줄이는 최적의 구성 및 실린더 형상을 사용하는 고급 연소 설계
• 연료 공급 향상을 위한 최적의 노즐 형상 및 전자 분사 제어
• 연료 소모를 최소화하고 엔진 작동 매개변수를 모니터하는 전자 조절 제어 장치
작동 시간 1억 시간 이상, 수천 대의 엔진 판매로 입증된 코어 엔진 설계 내구성
• 시장을 선도하는 중량 대비 출력비
• 부분 부하/부분 속력 성능 개선
• 토크 상승 기능 개선
냉각 모드 시동 전략 및 프로그램 가능 저속 공회전
• 탁월한 지원을 위한 글로벌 특약점 네트워크
• 쉬운 정비
데이터가 없습니다.