C1.7은 전자 제어, 후처리 또는 배기가스 재순환이 필요 없이 중국 비도로용 Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족하는 간접 분사 산업용 디젤 엔진입니다. 장비 개발 및 제작 비용을 최소화하기 위해 공장에서 구성할 수 있는 많은 선택 사양과 함께 사용할 수 있습니다.
최대 출력 | — |
최대 토크 | — |
배기가스 배출 | 중국 비도로용 Stage IV |
전 세계에서 가장 현대적이고 고도로 자동화된 생산 시설에서 제조된 Cat® C1.7은 내구성 있는 동력을 제공하는 것으로 입증되었으며 우수한 품질과 내구성이 손상되지 않는 폭넓은 맞춤형 선택사양을 제공합니다.
뻣뻣한 블록과 간접 분사 계통은 소음 없는 엔진으로 만들어 운전자의 피로를 최소화하며 소음 감쇠 측정에 들어가는 OEM의 비용을 절감합니다.
상당한 토크 증가는 낮은 운영 비용을 유지하면서 넓은 속도 범위에서 뛰어난 성능을 제공합니다.
다양한 작업 및 장비 작동 사이클에 맞춰 연료 소모를 최적화하고 낮은 운영 비용을 유지합니다.
최대 출력 | — |
최대 토크 | — |
정격 속도 | 2200 rpm |
최소 출력 | — |
배기가스 배출 | 중국 비도로용 Stage IV |
엔진 구성 | 인라인 3 |
보어 | — |
행정 | — |
배기량 | — |
압축률 | 23:01 |
흡기 | 자연 흡기 |
연소 계통 | 간접 분사 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 |
후처리 | 해당 사항 없음 |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | — |
전 세계에서 가장 현대적이고 고도로 자동화된 생산 시설에서 제조된 Cat® C1.7은 내구성 있는 동력을 제공하는 것으로 입증되었으며 우수한 품질과 내구성이 손상되지 않는 폭넓은 맞춤형 선택사양을 제공합니다.
뻣뻣한 블록과 간접 분사 계통은 소음 없는 엔진으로 만들어 운전자의 피로를 최소화하며 소음 감쇠 측정에 들어가는 OEM의 비용을 절감합니다.
상당한 토크 증가는 낮은 운영 비용을 유지하면서 넓은 속도 범위에서 뛰어난 성능을 제공합니다.
다양한 작업 및 장비 작동 사이클에 맞춰 연료 소모를 최적화하고 낮은 운영 비용을 유지합니다.
다양하게 공장 구성 가능한 등급 및 선택사양은 농업, 자재 처리, 건설, 광업, 항공기 지상 지원, 기타 산업 분야에 활용됩니다.
18.9 kW(25.3 hp) 동력 등급의 C1.7을 통해 OEM에서는 다양한 장착, 작동, 상업적 요구 사항을 고려할 수 있습니다. 이 모델은 특히 높은 토크, 저속 작동 또는 우수한 냉간 시동 성능이 필요한 장비에 적합합니다.
데이터가 없습니다.