Cat® C3.6 농업용 트랙터 엔진은 컴팩트한 크기, 안정성 및 성능이 완벽한 균형을 이룹니다. 이 엔진은 2,400 rpm에서 최대 90 kW(121 hp) 범위의 등급으로 제공됩니다.
C3.6은 일체형 트윈 밸런서 축이 있는 구조용 물받이를 포함하는 농업용 트랙터의 특정 요구 사항을 충족합니다.
C3.6은 UN ECE R96 Stage IIIA 및 브라질 MAR-1 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
최대 출력 | — |
최대 토크 | — |
배기가스 배출 | UN ECE R96 Stage IIIA, 브라질 MAR-1 |
R96 Stage IIIA 및 브라질 MAR-1 충족
세계 최고 수준의 제조 역량 및 공정은 입증된 기술과 폭넓은 현장 검증과 결합되어 거친 비도로 작업에서 안정성과 내구성을 보장합니다.
최첨단 연료 계통과 터보차징은 낮은 엔진 속도에서도 높은 토크를 제공합니다.
최대 출력 | — |
최대 토크 | — |
정격 속도 | 2,200-2,400 rpm |
최소 출력 | — |
배기가스 배출 | UN ECE R96 Stage IIIA, 브라질 MAR-1 |
엔진 구성 | 인라인 4, 4 행정 사이클 디젤 |
보어 | — |
행정 | — |
배기량 | — |
압축률 | 17.0:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) |
연소 계통 | 직접 분사 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 |
후처리 | - |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | — |
R96 Stage IIIA 및 브라질 MAR-1 충족
세계 최고 수준의 제조 역량 및 공정은 입증된 기술과 폭넓은 현장 검증과 결합되어 거친 비도로 작업에서 안정성과 내구성을 보장합니다.
최첨단 연료 계통과 터보차징은 낮은 엔진 속도에서도 높은 토크를 제공합니다.
업계 선도의 다양한 기본 구성 등급 및 옵션으로 장비에 적합한 솔루션을 제공합니다.
전 세계적으로 서비스가 제공되므로 정비가 용이하고 정기 서비스가 간편합니다. 최적의 오일 교환 주기는 500시간입니다. S•O•S℠ 프로그램은 오일 교환 주기를 정하고 성능을 최적화하는 데 도움이 되며 Cat 특약점을 통해 이용할 수 있습니다.
모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준을 준수하여 제조됩니다.
데이터가 없습니다.