Cat® 3516C는 1,750 rpm에서 1,506 bkW(2,100 bhp)로 공급됩니다. 이 엔진은 미국 EPA Flex 조항을 통해 기타 글로벌 규제 지역 및 비규제 지역에서 사용할 수 있습니다. 보어 및 드릴 장치, 치퍼, 연마기, 파쇄기, 크레인, 준설기, 임업, 자재 처리, 채굴 및 펌프를 포함한 다양한 산업 및 작업에서 탁월한 성능과 내구성을 자랑합니다.
최대 출력 | — |
최대 토크 | — |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 2 비도로용 동등 수준의 배기가스 배출 표준(현재 EPA 비인증) |
검증된 핵심 엔진 설계와 세계 최고 수준의 제조 역량 및 공정이 결합되어 안정적이며 소음 수준이 낮고 높은 생산성을 유지하면서 긴 수명을 보장합니다.
다양한 작업 및 장비 작동 사이클에 맞춰 연료 소모를 최적화하고 낮은 운영 비용을 유지합니다.
모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준을 준수하여 제조됩니다.
최대 출력 | — |
최대 토크 | — |
정격 속도 | 1,750 rpm |
최소 출력 | — |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 2 비도로용 동등 수준의 배기가스 배출 표준(현재 EPA 비인증) |
엔진 구성 | V-16, 4 행정 사이클 디젤 |
보어 | — |
행정 | — |
배기량 | — |
압축률 | 14.7:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 |
후처리 | - |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
중량 - 순 건식, 기본 작동 엔진(선택사양 어탯치먼트 제외) | — |
검증된 핵심 엔진 설계와 세계 최고 수준의 제조 역량 및 공정이 결합되어 안정적이며 소음 수준이 낮고 높은 생산성을 유지하면서 긴 수명을 보장합니다.
다양한 작업 및 장비 작동 사이클에 맞춰 연료 소모를 최적화하고 낮은 운영 비용을 유지합니다.
모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준을 준수하여 제조됩니다.
데이터가 없습니다.