Cat® C1.7 산업용 디젤 엔진은 23.6 및 26.1bkW(31.6 및 35bhp) @ 2,400 및 2,600rpm 범위의 등급으로 공급됩니다. 이 등급은 EU Stage IIIA(미국 EPA Tier 4 Interim 등급) 배기가스 배출 표준을 충족합니다. EPA Tier 4 Interim 동등) 배기가스 배출 표준을 충족합니다.C1.7 엔진은 다음과 같은 다양한 산업 및 작업에 사용됩니다. 항공기 지상 지원, 굴착 장비, 파쇄기/연삭 장비, 콤팩터/롤러, 건설, 임업, 일반 산업, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 이동식 조명탑, 펌프, 트렌처, 조경 및 지하 광산용 장비.
최대 출력 | — |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Interim 동등 |
정격 속도 | 2,400 및 2,600rpm |
세계적 수준의 제조 역량 및 공정이 검증된 핵심 엔진 설계와 결합되어 안정성, 정숙한 작동 및 장시간의 생산 수명을 자랑합니다.
토크가 크게 증가하여 넓은 속도 범위에서 인상적인 성능을 발휘하면서도 운용 비용이 저렴합니다.
광범위한 장비 및 작업의 작동 사이클에 맞춰 연료 소비를 최적화하여 운용 비용이 저렴합니다.
최대 출력 | — |
정격 속도 | 2,400 및 2,600rpm |
최저 출력 | — |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Interim 동등 |
엔진 구성 | 인라인 3, 4행정 사이클 디젤 |
압축률 | 23.0(1) |
흡기 | 자연 흡입(NA, Naturally Aspirated) |
연소 계통 | 간접 분사 |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 |
세계적 수준의 제조 역량 및 공정이 검증된 핵심 엔진 설계와 결합되어 안정성, 정숙한 작동 및 장시간의 생산 수명을 자랑합니다.
토크가 크게 증가하여 넓은 속도 범위에서 인상적인 성능을 발휘하면서도 운용 비용이 저렴합니다.
광범위한 장비 및 작업의 작동 사이클에 맞춰 연료 소비를 최적화하여 운용 비용이 저렴합니다.
농업, 자재 처리, 건설, 광산, 항공기 지상 지원 및 기타 산업용 작업에 맞춰 출하 시 구성 가능한 엔진 등급 및 선택사양 범위가 업계 최고를 자랑합니다.
패키지가 매우 콤팩트하여 장착이 용이하고 놀라운 동력 밀도를 자랑합니다.
데이터가 없습니다.