Cat® C6.6 ACERT 산업용 디젤 엔진은 내구성, 연료 효율, 적은 배기가스 배출이 완벽하게 균형을 이룬 솔루션을 제공합니다. 작업을 통해 철저히 시험된 이 엔진은 다양한 커먼 레일 연료 계통 및 첨단 제어 계통을 사용하여 매우 열악한 환경에서도 가동 시간을 극대화합니다. 가장 까다로운 사용자의 기대치를 뛰어 넘는 탁월한 성능을 바탕으로 가장 험한 작업을 처리할 수 있다는 것이 검증되었습니다. Cat® C6.6 ACERT 산업용 디젤 엔진은 89 - 129.4bkW(119.3 - 173.5bhp) @ 2,200rpm 범위의 등급으로 공급됩니다. 이 등급은 미국 EPA Tier 4 Interim 동등 및 EU Stage IIIB 동등 배기가스 배출 표준을 충족. EPA Tier 4 Interim 및 EU Stage IIIB 배기가스 배출 표준을 충족합니다.C6.6 ACERT 엔진은 다음과 같은 다양한 산업 및 작업에 사용됩니다. 농업, 농업용 트랙터, 항공기 지상 지원, 굴착 장비, 파쇄기/연삭 장비, 콤바인/하베스터, 콤팩터/롤러, 압축기, 건설, 크레인, 크러셔, 펠러 번처, 임업, 지게차, 일반 산업, 하베스터, 유압 출력 장치, 관개 장비, 로더/포워더, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 이동식 스위퍼, 포장 장비, 펌프, 스키더, 특수 농업용 장비, 분무기, 트렌처 및 지하 광산용 장비.
최대 출력 | — |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Interim 동등 및 EU Stage IIIB 동등 배기가스 배출 표준 |
정격 속도 | 2,200rpm |
미국 EPA Tier 4 Interim 동등 및 EU Stage IIIB 동등 배기가스 배출 표준(현재 EPA 인증되지 않음) 충족.
전 세계적으로 서비스가 제공되므로 정비가 용이하고 정기 서비스가 간편합니다. 유압 태핏, 다중 V 벨트, "재 제거 불필요" 후처리 및 500시간 오일 교환 주기가 정비 비용을 낮춥니다. 많은 정비 항목이 엔진의 양면 모두에서 가능하므로 서비스 접근이 다양합니다. Cat 특약점을 통해 오일 교환 주기를 결정하고 성능을 최적화하는 S·O·SSM 프로그램을 이용할 수 있습니다.
모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.
최대 출력 | — |
정격 속도 | 2,200rpm |
최저 출력 | — |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Interim 동등 및 EU Stage IIIB 동등 배기가스 배출 표준 |
엔진 구성 | 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
압축률 | 16.5:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) |
연소 계통 | 직접 분사 |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 |
미국 EPA Tier 4 Interim 동등 및 EU Stage IIIB 동등 배기가스 배출 표준(현재 EPA 인증되지 않음) 충족.
전 세계적으로 서비스가 제공되므로 정비가 용이하고 정기 서비스가 간편합니다. 유압 태핏, 다중 V 벨트, "재 제거 불필요" 후처리 및 500시간 오일 교환 주기가 정비 비용을 낮춥니다. 많은 정비 항목이 엔진의 양면 모두에서 가능하므로 서비스 접근이 다양합니다. Cat 특약점을 통해 오일 교환 주기를 결정하고 성능을 최적화하는 S·O·SSM 프로그램을 이용할 수 있습니다.
모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.
재생. 수동형 재생이 운전자에게 완전히 투명하게 이루어집니다.
데이터가 없습니다.