Cat® C3.4B 산업용 디젤 엔진은 내구성, 연료 효율, 적은 배기가스 배출이 완벽하게 균형을 이룬 솔루션을 제공합니다. 또한 C3.4B 산업용 디젤 엔진은 2,200-2,500rpm에서 63-90bkW(84.5-120.7bhp) 범위의 등급으로도 공급됩니다. 이 등급은 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. C3.4B 엔진은 다음과 같은 다양한 산업 및 작업에 사용됩니다. 농업, 고공 리프트, 항공기 지상 지원, 굴착/시추 장비, 파쇄기/연마기, 콤팩터/롤러, 압축기, 건설, 임업, 일반 산업, 관개 장비, 자재 처리, 광산업, 이동식 토공 장비, 이동식 조명탑, 이동식 스위퍼, 포장 장비, 펌프, 특수 농업용 장비, 트렌처, 조경 및 지하 광산용 장비.
최대 출력 | — |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage IV 비도로용 배기가스 배출 표준. 미국 EPA 또는 EU Flex 조항을 사용하여 EPA Tier 4 Interim과 동등 및 EU Stage IIIB와 동등 등급 사용 가능. |
정격 속도 | 2,200 및 2,500rpm |
세계적 수준의 제조 역량 및 공정이 검증된 핵심 엔진 설계와 결합되어 안정성, 정숙한 작동 및 장시간의 생산 수명을 자랑합니다.
첨단 기술을 통해 출력, 토크, 연료 소비 및 응답을 현저히 개선했습니다. 이러한 기술에는 단일 스마트 웨이스트게이트 내장 터보 계통, 내구성이 뛰어난 고압 커먼 레일 기술, 폐쇄형 환기 계통이 포함됩니다.
광범위한 장비 및 작업의 작동 사이클에 맞춰 연료 소비를 최적화하여 운용 비용이 저렴합니다.
최대 출력 | — |
정격 속도 | 2,200 및 2,500rpm |
최저 출력 | — |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage IV 비도로용 배기가스 배출 표준. 미국 EPA 또는 EU Flex 조항을 사용하여 EPA Tier 4 Interim과 동등 및 EU Stage IIIB와 동등 등급 사용 가능. |
엔진 구성 | 인라인 4, 4행정 사이클 디젤 |
압축률 | 17.1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) |
연소 계통 | 직접 분사 |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 |
세계적 수준의 제조 역량 및 공정이 검증된 핵심 엔진 설계와 결합되어 안정성, 정숙한 작동 및 장시간의 생산 수명을 자랑합니다.
첨단 기술을 통해 출력, 토크, 연료 소비 및 응답을 현저히 개선했습니다. 이러한 기술에는 단일 스마트 웨이스트게이트 내장 터보 계통, 내구성이 뛰어난 고압 커먼 레일 기술, 폐쇄형 환기 계통이 포함됩니다.
광범위한 장비 및 작업의 작동 사이클에 맞춰 연료 소비를 최적화하여 운용 비용이 저렴합니다.
Tier 4 Interim 또는 Tier 4 Final, Stage IIIB 또는 Stage IV 엔진에는 유황 함량이 최대 15ppm인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel)와 새로운 조성의 오일을 사용해야 신기술을 지원할 수 있습니다. Cat 엔진은 B20 바이오 연료를 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 가까운 Cat 특약점에서 연료 및 오일에 관한 추가 정보를 제공받으실 수 있습니다.
농업, 자재 처리, 건설, 광산, 항공기 지상 지원 및 기타 산업용 작업에 맞춰 출하 시 구성 가능한 엔진 등급 및 선택사양 범위가 업계 최고를 자랑합니다.
데이터가 없습니다.