C7.1 산업용 동력 장치는 주문자 상표 부착 생산업체, 고객, 포장업자 측에서 다양한 용도로 신속하고 간단하게 장착할 수 있도록 해주는 완전하게 사전 조립된 라디에이터, 플라이휠, 교류 발전기 및 교류 발전기 배선을 포함하는 포괄적인 동력 패키지입니다. 이 연료 효율적인 장치는 관개, 산업, 광업 및 기타 펌프 작업에 즉시 사용할 수 있습니다.
최대 출력 | — |
최대 토크 | — |
배기가스 배출 | 중국 비도로용 Stage III, 브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA |
검증된 핵심 엔진 설계와 세계 최고 수준의 제조 역량 및 공정이 결합되어 안정적이며 소음 수준이 낮고 높은 생산성을 유지하면서 긴 수명을 보장합니다.
다양한 작업 및 장비 작동 사이클에 맞춰 연료 소모를 최적화하고 낮은 운영 비용을 유지합니다.
업계 최고의 공장 구성 가능한 등급 및 선택사양은 농업, 자재 처리, 건설, 광업, 항공기 지상 지원, 기타 산업 분야에 활용됩니다.
최대 출력 | — |
최대 토크 | — |
정격 속도 | 2,200 rpm에서 116-205 bkW/156-275 bhp, 2,500 rpm에서 129 bkW/173 bhp |
최소 출력 | — |
배기가스 배출 | 중국 비도로용 Stage III, 브라질 MAR-1, UN ECE R96 Stage IIIA |
엔진 구성 | 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
보어 | — |
행정 | — |
배기량 | — |
압축률 | 16.8:1 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링(TA) |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 |
후처리 | - |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
무게 | — |
검증된 핵심 엔진 설계와 세계 최고 수준의 제조 역량 및 공정이 결합되어 안정적이며 소음 수준이 낮고 높은 생산성을 유지하면서 긴 수명을 보장합니다.
다양한 작업 및 장비 작동 사이클에 맞춰 연료 소모를 최적화하고 낮은 운영 비용을 유지합니다.
업계 최고의 공장 구성 가능한 등급 및 선택사양은 농업, 자재 처리, 건설, 광업, 항공기 지상 지원, 기타 산업 분야에 활용됩니다.
탁월한 동력 밀도를 통해 다양한 작업에서 표준화가 가능합니다. 다중 장착(선택사양)은 총 패키지 크기를 최소화합니다. 엔진실 폭이 좁은 장비에 적합합니다.
데이터가 없습니다.