Cat® C2.2 산업용 동력 장치는 36.4bkW(48.8bhp) @ 2,800 - 3,000rpm 등급으로 공급됩니다. 이 등급은 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 등급 범위 44.7 - 45.5bkW(59.9 - 61.0bhp) @ 2,800 - 3,000rpm은 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage IIIB 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 광범위한 작업 분야에 맞춰 편리하게 사전 구성된 Cat® 산업용 동력 장치는 주문자 상표 부착 생산, 고객 및 포장업자 측에서 여러 가지 용도로 신속하고 간단하게 장착할 수 있도록 완전하게 사전 조립된 라디에이터, 플라이휠, 교류 발전기 및 교류 발전기 배선을 포함하는 포괄적인 동력 패키지입니다. 이러한 연료 효율적인 장치는 관개, 산업, 광업 및 기타 펌프 용도로 매우 적합합니다.
최대 출력 | — |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIA |
정격 속도 | 2,800 - 3,000rpm |
세계적 수준의 제조 역량 및 공정이 검증된 핵심 엔진 설계와 결합되어 안정성, 정숙한 작동 및 장시간의 생산 수명을 자랑합니다.
광범위한 장비 및 작업의 작동 사이클에 맞춰 연료 소비를 최적화하여 운용 비용이 저렴합니다.
농업, 자재 처리, 건설, 광산, 항공기 지상 지원 및 기타 산업용 작업에 맞춰 출하 시 구성 가능한 엔진 등급 및 선택사양 범위가 업계 최고를 자랑합니다.
최대 출력 | — |
정격 속도 | 2,800 - 3,000rpm |
최소 출력 | — |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Interim, EU Stage IIIA |
엔진 구성 | 인라인 4, 4행정 사이클 디젤 |
압축률 | 23.3:1 |
흡기 | 자연 흡입(NA) 또는 터보차징(T) |
플라이휠 끝에서 회전 | 시계 반대 방향 |
세계적 수준의 제조 역량 및 공정이 검증된 핵심 엔진 설계와 결합되어 안정성, 정숙한 작동 및 장시간의 생산 수명을 자랑합니다.
광범위한 장비 및 작업의 작동 사이클에 맞춰 연료 소비를 최적화하여 운용 비용이 저렴합니다.
농업, 자재 처리, 건설, 광산, 항공기 지상 지원 및 기타 산업용 작업에 맞춰 출하 시 구성 가능한 엔진 등급 및 선택사양 범위가 업계 최고를 자랑합니다.
모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.
재생. 대부분의 작동 환경 및 사이클에서 수동형 재생의 효과가 매우 높습니다. 경부하 또는 열악한 작동 사이클 도중 투명한 능동형 재생 백업 계통이 자동으로 작동합니다. 벽 유동형 DPF 및 통과 유동형 DOC가 배기가스 배출을 효과적으로 제거 및 관리합니다.
데이터가 없습니다.