Cat® C1.1 산업용 동력 장치는 등급 범위 2,200 - 2,800rpm에서 14.4 - 18.4bkW(19.7 - 24.7bhp)로 공급됩니다. 이 등급은 미국 EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 2,800 - 3,000rpm에서 17.3 - 18.1bkW(23.2 - 24.3bhp) 등급은 유럽에서 사용 가능하며, 적용되는 배기가스 배출 표준에 따라 기타 규제 지역에서 사용 가능합니다. 19kW(25hp) 미만의 비도로용 엔진에는 EU 배기가스 배출 표준이 적용되지 않습니다. 광범위한 작업 분야에 맞춰 편리하게 사전 구성된 Cat® 산업용 동력 장치는 주문자 상표 부착 생산, 고객 및 포장업자 측에서 여러 가지 용도로 신속하고 간단하게 장착할 수 있도록 완전하게 사전 조립된 라디에이터, 플라이휠, 교류 발전기 및 교류 발전기 배선을 포함하는 포괄적인 동력 패키지입니다. 이러한 연료 효율적인 장치는 관개, 산업, 광업 및 기타 펌프 용도로 매우 적합합니다.
최대 출력 | — |
배기가스 배출 | 14.4 - 18.4bkW(19 - 24.7bhp) 등급은 미국 EPA Tier 4 Final. 기타 등급은 유럽 및 기타 지역에서 사용 가능합니다. |
정격 속도 | 3,000rpm |
세계적 수준의 제조 역량 및 공정이 검증된 핵심 엔진 설계와 결합되어 안정성, 정숙한 작동 및 장시간의 생산 수명을 자랑합니다.
광범위한 장비 및 작업의 작동 사이클에 맞춰 연료 소비를 최적화하여 운용 비용이 저렴합니다.
농업, 자재 처리, 건설, 광산, 항공기 지상 지원 및 기타 산업용 작업에 맞춰 출하 시 구성 가능한 엔진 등급 및 선택사양 범위가 업계 최고를 자랑합니다.
최대 출력 | — |
정격 속도 | 3,000rpm |
최소 출력 | — |
배기가스 배출 | 14.4 - 18.4bkW(19 - 24.7bhp) 등급은 미국 EPA Tier 4 Final. 기타 등급은 유럽 및 기타 지역에서 사용 가능합니다. |
엔진 구성 | 인라인 3, 4행정 사이클 디젤 |
압축률 | 23.1 |
흡기 | 자연 흡입(NA, Naturally Aspirated) |
플라이휠 끝에서 회전 | 시계 반대 방향 |
세계적 수준의 제조 역량 및 공정이 검증된 핵심 엔진 설계와 결합되어 안정성, 정숙한 작동 및 장시간의 생산 수명을 자랑합니다.
광범위한 장비 및 작업의 작동 사이클에 맞춰 연료 소비를 최적화하여 운용 비용이 저렴합니다.
농업, 자재 처리, 건설, 광산, 항공기 지상 지원 및 기타 산업용 작업에 맞춰 출하 시 구성 가능한 엔진 등급 및 선택사양 범위가 업계 최고를 자랑합니다.
핵심 엔진 및 후크업 지점이 변경되지 않고 Tier 4 Interim과Tier 4 Final 간 구성품 공통성이 매우 높아Tier 4 Final로 업그레이드 시 장비 변경과 개발 비용이 최소화될 뿐 아니라 수출 시장에도 공통 장비 구성을 적용 가능.
한쪽 면에서 수리를 할 수 있기 때문에 정비가 더 쉬워지고 정기 서비스가 간편합니다. 표준 500시간 서비스 주기.
모든 Cat 엔진은 고객 만족을 보장하기 위해 엄격한 품질 표준에 따라 제조됩니다.
데이터가 없습니다.