독점 배터리 기술에 기반한 Cat® 에너지 저장 솔루션(ESS)을 사용하면 완전 방전도의 아주 긴 정전을 대비할 수 있습니다. 코어 계통은 고온에 대한 내성이 있으며, 빈번하게 발생하는 길거나 짧은 전력 사이클의 영향을 받지 않습니다. Cat ESS는 통신 BTS 및 마이크로웨이브 백홀 조작을 위해 중단 없는 전원을 장시간 안정적으로 제공합니다. Cat ESS는 기존의 -48V 직류 부스에 직접 연결하도록 설계되었으며, 충전을 위해 모든 -48V 정류기 장비와 호환됩니다. 장착된 백업 발전기 세트가 있든 없든 관계없이 모든 온그리드 교류 전원 구성에 사용할 수 있습니다.
정격 출력 | 0.75 kW-4.5kW |
에너지 보관 | 아연 공기 전지 |
엔클로저 등급 | IP 55, 실외 장착에 적합합니다. |
에너지 저장 전지의 제조에는 납이 사용되지 않습니다. ESS는 넓은 온도 범위(최고 50°C)에서 작동하여 추가 냉각이 필요하지 않습니다.
4-20시간 방전 성능을 통해 에너지 저장 계통에서 모든 통신 환경 및 전력 문제를 해결할 수 있습니다.
모듈 아키텍처를 사용하면 미래 작업 현장의 부하 증가를 충족하도록 에너지 및 전력 기능을 확장할 수 있습니다.
정격 출력 | 0.75 kW-4.5kW |
에너지 보관 | 아연 공기 전지 |
작업 | 예정에 없는 무작위 정전이 포함된 열악하고 불규칙한 전기 서비스와 통신 작업을 대상으로 합니다. 일반적인 작업에는 최대 전력 조절, 부하 전환 및 백업 전원 작업이 있습니다. |
엔클로저 등급 | IP 55, 실외 장착에 적합합니다. |
작동 온도 | 0°C - 50°C |
보관 온도 | -20°C - 50°C |
에너지 저장 전지의 제조에는 납이 사용되지 않습니다. ESS는 넓은 온도 범위(최고 50°C)에서 작동하여 추가 냉각이 필요하지 않습니다.
4-20시간 방전 성능을 통해 에너지 저장 계통에서 모든 통신 환경 및 전력 문제를 해결할 수 있습니다.
모듈 아키텍처를 사용하면 미래 작업 현장의 부하 증가를 충족하도록 에너지 및 전력 기능을 확장할 수 있습니다.
Cat ESS 전지 수명은 고온에 의한 영향을 받지 않습니다. 계통의 서비스 주기에서 방전도 또는 수명 한계가 없습니다.
계통의 장비에는 가치 있는 물질이 없으므로 도난의 우려가 없습니다. 전지는 계통에서 제거되면 작동하지 않으며, 가치 있는 물질이 포함되어 있지 않습니다.
전체 작업 현장 성과 및 작업 현장 보고를 사용할 수 있으며, 전체 작업 현장 가용성, 장비 상태 및 유틸리티 성능 등 장착에 관한 중요 정보가 제공됩니다.
데이터가 없습니다.