Olympian™ 발전기 세트 제품군에는 모든 비즈니스, 모든 필요에 적합한 안정적인 에너지 솔루션이 있습니다. Olympian 발전기는 주 전력원 또는 대기 서비스로 설치할 수 있습니다. 가장 까다로운 환경에서도 신뢰할 수 있고, 깨끗하고, 경제적인 전력을 제공하며, 선택사양 장비와 함께 다양한 구성으로 사용할 수 있습니다.
대기 | 50hz: 120.0kW(150.0kVA) 60hz: 132.0kW(165.0kVA) |
공급 | 50hz: 108.0kW(135.0kVA) 60hz: 120.0kW(150.0kVA) |
전압 | 380/220-220/127볼트 |
대기 | 50hz: 120.0kW(150.0kVA) 60hz: 132.0kW(165.0kVA) |
공급 | 50hz: 108.0kW(135.0kVA) 60hz: 120.0kW(150.0kVA) |
전압 | 380/220-220/127볼트 |
배기가스 배출/연료 전략 | 미인증 |
주파수 | 50 또는 60Hz |
속도 | 1,500 또는 1,800RPM |
엔진 모델 | Perkins™ 1006TAG |
압축률 | 17.0:1 |
흡기 | TA |
조절기 유형 | 전자식 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배수량 | — |
권장 연료 | 클래스 A2 디젤 또는 BSEN590 |
데이터가 없습니다.