GEH300-1Fuera de producción

GEH300-1

Información general

La gama de grupos electrógenos Olympian™ proporciona soluciones de energía fiable para todos los negocios y necesidades. Los generadores Olympian se pueden instalar como fuente de energía primaria o servicio de respaldo. Proporcionan energía fiable, limpia y económica, incluso en las condiciones más exigentes, y están disponibles en una amplia gama de configuraciones con un equipo optativo.

Especificaciones

Unidades: 
De respaldo 50 Hz: 240 kW (300 kVA) 60 Hz: 275 kW (343,8 kVA)
Principal 50 Hz: 220 kW (275 kVA) 60 Hz: 250 kW (312,5 kVA)
Voltaje De 380 a 480 voltios
Ver más
  June 3, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Especificaciones de los grupos electrógenos
De respaldo 50 Hz: 240 kW (300 kVA) 60 Hz: 275 kW (343,8 kVA)
Principal 50 Hz: 220 kW (275 kVA) 60 Hz: 250 kW (312,5 kVA)
Voltaje De 380 a 480 voltios
Estrategia de emisiones y combustible Sin certificar
Frecuencia 50 o 60 Hz
Velocidad 1.500 o 1.800 RPM
Especificaciones del motor
Modelo de motor 1606A-E93TAG4 Perkins™
Relación de compresión 17.2:1
Aspiración TA
Tipo de regulador Electrónico
Calibre
Cilindrada
Carrera
Combustible recomendado Diésel clase A1/A2 o BSEN590

Ventajas y características

Datos no disponibles.

Vista en 360°