Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Bombas
/
Bombas sumergibles
Ir
PSTF3 750
PSTF3 750
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Discharge Size
—
3 pulg
76.2 mm
Maximum Capacity
—
60 gal/min
227.1 L/min
Cabeza de descarga máxima
—
62 pie
18.9 m
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Discharge Size
—
3 pulg
76.2 mm
Maximum Capacity
—
60 gal/min
227.1 L/min
Cabeza de descarga máxima
—
62 pie
18.9 m
Voltaje
110/220
Peso
—
42 lb
19.1 kg
Fase
1
Tamaño de los sólidos
—
0.27 pulg
6.86 mm
Power
—
1 HP
0.75 kW
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°