Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Torres de luz
/
Torres de luz
Ir
MLT 3060DOT
MLT 3060DOT
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Alimentación eléctrica
Diésel
Power
—
10.5 HP
7.8 kW
Altura de la torre
—
30 pie
9.1 m
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Alimentación eléctrica
Diésel
Power
—
10.5 HP
7.8 kW
Altura de la torre
—
30 pie
9.1 m
Lights
4
Tank Capacity
—
30 gal (EE.UU.)
113.6 L
Vataje
2 a 400, 2 a 1.000
Engine
Mitsubishi o Kubota
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°