Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Equipos de compactación
/
Apisonadores
Ir
BS 52Y
BS 52Y
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Shoe Width
—
10 pulg
254 mm
Shoe Length
—
13 pulg
330 mm
Alimentación eléctrica
Gas
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Shoe Width
—
10 pulg
254 mm
Shoe Length
—
13 pulg
330 mm
Alimentación eléctrica
Gas
Power
—
4 HP
3 kW
Cilindrada
—
4.9 pulg³/rev
80.3 cm³/rev
Percussion Rate
800 bpm
Peso en orden de trabajo
—
117 lb
53 kg
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°