Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Equipos de compactación
/
Apisonadores
Ir
BS 70-2i 13
BS 70-2i 13
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Shoe Width
—
13 pulg
330.2 mm
Longitud de la zapata
—
13.5 pulg
342.9 mm
Alimentación eléctrica
Gas
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Shoe Width
—
13 pulg
330.2 mm
Longitud de la zapata
—
13.5 pulg
342.9 mm
Alimentación eléctrica
Gas
Cilindrada
—
5 pulg³/rev
80 cm³/rev
Percussion Rate
650 bpm
Peso en orden de trabajo
—
164 lb
74.4 kg
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°