Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Cepillos y barredoras
/
Barredoras para montar
Ir
CR-350
CR-350
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Ancho de trabajo
—
8 pie
2.4 m
Alimentación eléctrica
Diesel
Power
—
86 HP
64.1 kW
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Ancho de trabajo
—
8 pie
2.4 m
Alimentación eléctrica
Diesel
Power
—
86 HP
64.1 kW
Longitud
—
14.3 pie
4.4 m
Altura
—
8.5 pie
2.6 m
Peso
—
5000 lb
2268 kg
Giro del cepillo
—
200 rpm
200 rpm
Ancho
—
8 pie
2.4 m
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°