Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Plataformas de trabajo aéreo
/
Cargadores de pluma
Ir
40-S Track Boom
40-S Track Boom
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Platform Height
—
40 pie
12.2 m
Lift Capacity
—
750 lb
340.2 kg
Alcance de levantamiento/horizontal
—
414 pie
126.2 m
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
标题
Platform Height
—
40 pie
12.2 m
Lift Capacity
—
750 lb
340.2 kg
Velocidad de impulsión
—
2 milla/h
3.2 km/h
Título
Alcance de levantamiento/horizontal
—
414 pie
126.2 m
Rendimiento en pendientes
—
60 %
60 %
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°