Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Plataformas de trabajo aéreo
/
Cargadores de pluma
Ir
H 16 TPX
H 16 TPX
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Boom Type
Recta
Platform Height
—
44.08 pie
13.44 m
Longitud de la plataforma
—
90 pulg
2286 mm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
标题
Boom Type
Recta
Platform Height
—
44.08 pie
13.44 m
Platform Width
—
31 pulg
787.4 mm
Lift Capacity
—
440 lb
199.58 kg
Gradeability
—
50 %
50 %
Título
Longitud de la plataforma
—
90 pulg
2286 mm
Weight
—
14994 lb
6801.16 kg
Lift/Horizontal Reach
—
40.75 pie
12.42 m
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°