Boom Type | Articulación |
Platform Height | — |
Longitud de la plataforma | — |
Área de trabajo mejorada por medio de un brazo plegable con articulación positiva/negativa con movimiento en 140°
Radio de giro de 12' 9" (3,9 m) para una mejor maniobrabilidad
Traba del diferencial hidráulico y espacio libre sobre el suelo de 1' 4" (42 cm) para obtener una mejor capacidad sobre terrenos irregulares
Boom Type | Articulación |
Platform Width | — |
Platform Height | — |
Longitud de la plataforma | — |
Weight | — |
Capacidad de levantamiento | — |
Alcance de levantamiento/horizontal | — |
Rendimiento en pendientes | — |
Área de trabajo mejorada por medio de un brazo plegable con articulación positiva/negativa con movimiento en 140°
Radio de giro de 12' 9" (3,9 m) para una mejor maniobrabilidad
Traba del diferencial hidráulico y espacio libre sobre el suelo de 1' 4" (42 cm) para obtener una mejor capacidad sobre terrenos irregulares
Datos no disponibles.