Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Equipos de aire
/
Compresores de aire portátiles
Ir
D185P3CA
D185P3CA
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Salida de aire
—
185 ft³/min
87.3 l/sec
Presión de aire
—
100 lb/pulg²
6.9 bar
Power Supply
Diésel
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Salida de aire
—
185 ft³/min
87.3 l/sec
Presión de aire
—
100 lb/pulg²
6.9 bar
Power Supply
Diésel
Power
—
49 HP
36.5 kW
Peso
—
1900 lb
861.8 kg
Tank Capacity
—
21 gal (EE.UU.)
79.5 L
Velocidad de la bomba
—
2650 rpm
2650 rpm
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°