Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Equipos de aire
/
Compresores de aire portátiles
Ir
D210PHJD
D210PHJD
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Salida de aire
—
210 ft³/min
99.1 l/sec
Presión de aire
—
150 lb/pulg²
10.3 bar
Power Supply
Diesel
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Salida de aire
—
210 ft³/min
99.1 l/sec
Presión de aire
—
150 lb/pulg²
10.3 bar
Power Supply
Diesel
Power
—
80 HP
59.7 kW
Peso
—
2600 lb
1179.3 kg
Capacidad del tanque
—
30 gal (EE.UU.)
113.6 L
Velocidad de la bomba
—
2500 rpm
2500 rpm
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°