Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Camiones, remolques y vehículos utilitarios
/
Remolques para servicio general/de equipos
Ir
EC-12
EC-12
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Capacidad - Adaptadores
—
6000 lb
2721.6 kg
Deck Length
—
10.5 pie
3.2 m
Trailer Weight
—
3580 lb
1623.9 kg
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Capacidad - Adaptadores
—
6000 lb
2721.6 kg
Deck Length
—
10.5 pie
3.2 m
Trailer Weight
—
3580 lb
1623.9 kg
Deck Height
—
7 pie
2.1 m
Deck Width
—
5.84 pie
1.78 m
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°