Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Camiones, remolques y vehículos utilitarios
/
Remolques para servicio general/de equipos
Ir
7616
7616
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Capacity
—
6500 lb
2948.4 kg
Deck Length
—
16 pie
4.9 m
Trailer Weight
—
3150 lb
1428.8 kg
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Capacity
—
6500 lb
2948.4 kg
Deck Length
—
16 pie
4.9 m
Trailer Weight
—
3150 lb
1428.8 kg
Deck Width
—
6 pie
1.8 m
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°