Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Camiones, remolques y vehículos utilitarios
/
Carros para el personal
Ir
XRT 900
XRT 900
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Capacidad - Adaptadores
—
900 lb
408.2 kg
Longitud total
—
120.4 pulg
305.8 cm
Altura total
—
51.1 pulg
129.8 cm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Capacidad - Adaptadores
—
900 lb
408.2 kg
Longitud total
—
120.4 pulg
305.8 cm
Altura total
—
51.1 pulg
129.8 cm
Ancho total
—
51.3 pulg
130.3 cm
Horse Power
—
11.5 HP
8.6 kW
Peso del vehículo
—
910 lb
412.8 kg
Alimentación eléctrica
Gas
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°