Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Bombas
/
Bombas remolcables
Ir
MQ600TD80
MQ600TD80
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Cabeza de descarga máxima
—
150 pie
45.7 m
Flujo máximo
—
1600 gal/min
6056.7 L/min
Discharge Diameter
—
6 pulg
15.2 cm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Cabeza de descarga máxima
—
150 pie
45.7 m
Flujo máximo
—
1600 gal/min
6056.7 L/min
Discharge Diameter
—
6 pulg
15.2 cm
Alimentación eléctrica
Diésel
Power
—
60 HP
44.7 kW
Peso
—
2200 lb
997.9 kg
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°