Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Bombas
/
Bombas remolcables
Ir
GP 200M
GP 200M
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Cabeza de descarga máxima
—
175 pie
53.3 m
Flujo máximo
—
2400 gal/min
9084.99 L/min
Discharge Diameter
—
8 pulg
20.3 cm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Cabeza de descarga máxima
—
175 pie
53.3 m
Flujo máximo
—
2400 gal/min
9084.99 L/min
Discharge Diameter
—
8 pulg
20.3 cm
Alimentación eléctrica
Cat 4.4
Power
—
90 HP
67.11 kW
Peso
—
4750 lb
2154.56 kg
¿Se atenúa?
Sí
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°