Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Bombas
/
Bombas remolcables
Ir
6HT-DI-4LE2T
6HT-DI-4LE2T
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Cabeza de descarga máxima
—
102 pie
31.09 m
Flujo máximo
—
1500 gal/min
5678 L/min
Diámetro de descarga
—
6 pulg
15.24 cm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Cabeza de descarga máxima
—
102 pie
31.09 m
Flujo máximo
—
1500 gal/min
5678 L/min
Diámetro de descarga
—
6 pulg
15.24 cm
Alimentación eléctrica
Diésel
Power
—
49 HP
36.54 kW
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°