Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Equipos para hormigón
/
Vibradores
Ir
VH42A6M
VH42A6M
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Description
Vibrador (requiere el controlador VC-1A)
Peso
—
36 lb
16.33 kg
Head Diameter
—
1.67 pulg
4.242 cm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 18, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Description
Vibrador (requiere el controlador VC-1A)
Peso
—
36 lb
16.33 kg
Head Diameter
—
1.67 pulg
4.242 cm
Shaft Length
—
19.6 pie
5.974 m
Frecuencia
—
180 Hz
180 Hz
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°