Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Equipos de compactación
/
Rodillos con conductor sentado
Ir
AR13HAR
AR13HAR
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Peso en orden de trabajo
—
3173 lb
1439.3 kg
Ancho del tambor
—
35.7 pulg
906.8 mm
Diámetro del tambor
—
22.6 pulg
57.4 cm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Peso en orden de trabajo
—
3173 lb
1439.3 kg
Ancho del tambor
—
35.7 pulg
906.8 mm
Diámetro del tambor
—
22.6 pulg
57.4 cm
Frecuencia máx.
—
67 Hz
67 Hz
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°