Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Equipos de compactación
/
Compactadores de placas
Ir
VP 2050
VP 2050
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Ancho de la placa base
—
20 pulg
508 mm
Power
—
5.7 HP
4.3 kW
Peso en orden de trabajo
—
233 lb
105.7 kg
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Ancho de la placa base
—
20 pulg
508 mm
Power
—
5.7 HP
4.3 kW
Peso en orden de trabajo
—
233 lb
105.7 kg
Longitud de la placa base
—
23 pulg
584.2 mm
Frecuencia de vibración
—
5800 V/m
96.7 Hz
Cilindrada
—
10.3 pulg³
168.8 cm³
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°