Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Equipos de compactación
/
Compactadores de placas
Ir
MVH150VD2
MVH150VD2
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Ancho de la placa base
—
17 pulg
431.8 mm
Power
—
4.4 HP
3.3 kW
Peso en orden de trabajo
—
331 lb
150.1 kg
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Ancho de la placa base
—
17 pulg
431.8 mm
Power
—
4.4 HP
3.3 kW
Peso en orden de trabajo
—
331 lb
150.1 kg
Longitud de la placa base
—
26 pulg
660.4 mm
Frecuencia de vibración
—
5400 V/m
90 Hz
Centrifugal Force
—
6070 lb
2753.3 kg
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°