Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Plataformas de trabajo aéreo
/
Cargadores con cizalla
Ir
1230ES
1230ES
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Platform Height
—
12 pie
3.7 m
Platform Length
—
50 pulg
1.27 mm
Ancho de la plataforma
—
27 pulg
685.8 mm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Platform Height
—
12 pie
3.7 m
Platform Length
—
50 pulg
1.27 mm
Ancho de la plataforma
—
27 pulg
685.8 mm
Lift Capacity
—
500 lb
226.8 kg
Peso
—
1.74 lb
789.25 kg
Max. Gradeability
—
25 %
25 %
Power Supply
Eléctrico
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°