Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Plataformas de trabajo aéreo
/
Cargadores con cizalla
Ir
2630ES
2630ES
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Platform Height
—
25.49 pie
7.77 m
Platform Length
—
90.5 pulg
2298.7 mm
Ancho de la plataforma
—
30 pulg
762 mm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Platform Height
—
25.49 pie
7.77 m
Platform Length
—
90.5 pulg
2298.7 mm
Ancho de la plataforma
—
30 pulg
762 mm
Lift Capacity
—
800 lb
362.9 kg
Peso
—
4750 lb
2154.6 kg
Max. Gradeability
—
25 %
25 %
Power Supply
Electric
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°