Toggle navigation
Equipo de respaldo del sitio
» Bombas
» Camiones, remolques y vehículos utilitarios
» Cepillos y barredoras
» Equipo de excavación de acequias
» Equipos de aire
» Equipos de apuntalamiento y protección
» Equipos de compactación
» Equipos de paisajismo
» Equipos para hormigón
» Generadores portátiles
» Plataformas de trabajo aéreo
» Torres de luz
/
Equipo de respaldo del sitio
/
Plataformas de trabajo aéreo
/
Cargadores con cizalla
Ir
GS-3369 BE
GS-3369 BE
Información general
Especificaciones
Ventajas y características
Equipos
Productos relacionados
Vista en 360°
Información general
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Platform Height
—
4.83 pie
1.472 m
Platform Length
—
110 pulg
2794 mm
Platform Width
—
63 pulg
1600.2 mm
Ver más
Ventajas y características
Ver más
Para ver estos videos, deberá aceptar el uso de cookies de orientación.
Cookies
May 17, 2024
|
Local XML
|
CPC XML
Especificaciones
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Platform Height
—
4.83 pie
1.472 m
Platform Length
—
110 pulg
2794 mm
Platform Width
—
63 pulg
1600.2 mm
Lift Capacity
—
1000 lb
453.6 kg
Peso
—
8030 lb
3642 kg
Potencia de Rendimiento en pendientes
—
35 %
35 %
Power Supply
48V CC
Ventajas y características
Datos no disponibles.
Productos relacionados
Unidades:
EE. UU.
Métricas
Vista en 360°