La Pavimentadora de Asfalto Cat® AP500 está diseñada para calles urbanas, estacionamientos, caminos rurales y muchas otras aplicaciones de tipo pequeño a intermedio. La pavimentadora ofrece una gran capacidad de producción, así como versatilidad de aplicación, facilidad de instalación y una amplia variedad de pavimentación.
Alcance de pavimentación con el modelo SE47 VT | 2,4 m a 6,0 m (7' 10" a 19' 8") |
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 VT | — |
Capacidad de producción máxima | — |
Alcance de pavimentación con el modelo SE47 VT | 2,4 m a 6,0 m (7' 10" a 19' 8") |
Alcance de pavimentación con el modelo SE50 VT | 2,55 m - 6,77 m (8' 4" - 22' 3") |
Altura de entrada del camión | — |
Longitud en orden de trabajo | — |
Ancho en orden de trabajo | — |
Altura total | — |
Longitud de transporte | — |
Ancho de transporte | — |
Altura de transporte | — |
Modelo de motor (1) | Cat® C4.4 (Tier 4 Final de EE.UU., Stage V de la UE) |
Potencia del motor (1) | — |
Modelo de motor (2) | Cat® C4.4 (UN ECE R96 Stage IIIA, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE) |
Potencia del motor (2) | — |
Peso en orden de trabajo con el modelo SE47 VT | — |
Peso en orden de trabajo con el modelo SE50 VT | — |
Peso de embarque: solo pavimentadora | — |
Capacidad de producción máxima | — |
Velocidad máxima de desplazamiento | — |
Velocidad máxima de pavimentación: con reglón de barra de pisón | — |
Tanque de combustible | — |
Tanque del DEF | — |
Sistema de enfriamiento: total | — |
Tanque de aceite hidráulico | — |
Tanque de rocío de lavado | — |
Datos no disponibles.