TL943

TL943 - 2021, S Am

Información general

El modelo TL943 es una máquina muy versátil, diseñada para ofrecer un rendimiento máximo con la confiabilidad, durabilidad y productividad tradicionales de Cat en las condiciones de trabajo más difíciles.

Especificaciones

Unidades: 
Capacidad de carga nominal
Altura máxima de levantamiento
Modelo de motor Cat® C4.4 ACERT™
Ver más

Ventajas y características

Estación del operador

Facilidad de operación

Rendimiento

  May 17, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Motor
Modelo de motor Cat® C4.4 ACERT™
Potencia bruta básica
Pesos
Peso en orden de trabajo
Especificaciones de operación
Capacidad de carga nominal
Altura máxima de levantamiento
Capacidad a altura máxima de levantamiento
Capacidad a alcance máximo
Alcance máximo hacia delante
Velocidad máxima de desplazamiento
Dimensiones
Altura
Ancho
Distancia entre ejes
Longitud: cara de la horquilla
Espacio libre sobre el suelo
Radio de giro: sobre los neumáticos
Neumáticos
Estándar 370/75-28 Duraforce MT
Optativo (1) 370/75-28 Duraforce de espuma
Optativos (2) Telemaster macizo 315/95-28
Optativos (4) 14 × 24-12 PR de espuma
Optativos (3) 14.00-24 16PR de aire
Optativos (5) De aire que no dejan marca 370/75-28
Optativo De espuma que no dejan marca 370/75-28
Capacidades de llenado de servicio
Tanque de combustible
Sistema hidráulico
Rendimiento de la pluma
Levantamiento de la pluma
Bajada de la pluma
Retracción telescópica
Extensión telescópica
Tracción en la barra de tiro: premium
Sistema de frenos
Freno de estacionamiento Discos sumergidos en aceite, accionados por resorte y liberados hidráulicamente en el eje delantero.
Frenos
Características Frenos de servicio: interiores de discos de freno sumergidos en los ejes delantero y trasero; Frenos de estacionamiento: aplicados por resorte y liberados hidráulicamente en eje delantero
Estación del operador
Características Asiento de vinilo con suspensión, palanca universal única, interior espacioso, cabina ergonómica.
Instrumentos
Características Voltímetro, horómetro, manómetro del aceite de motor, indicador de combustible, medidor de temperatura del agua
Herramientas
Portahorquillas: desplazamiento lateral
Portahorquillas: oscilación 100°, 1.829 mm, 2.948 kg de capacidad, 2.268 kg en oscilación (100°, 72", 6.500 lb de capacidad, 5.000 lb en oscilación)
Horquillas madereras: opción 1 [2] 1.525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60", 1,75" × 7")
Horquillas de paletas: opción 2 [2] 1.220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48", 2,36" × 4")
Portahorquillas: inclinación estándar
Portahorquillas: posicionamiento de la horquilla doble
Horquillas para bloques [2] 1.220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48", 2" × 2")
Horquillas de paletas: opción 3 [2] 1829 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 72 in, 2.36 in × 6 in)
Horquillas de paletas: opción 1 [2] 1.220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48", 2,36" × 5")

Ventajas y características

Estación del operador

Disposición intuitiva de los controles

La comodidad y la eficiencia del operador durante todo el día se garantizan mediante la disposición de los controles sencilla y lógica.

Acceso más fácil

La entrada y la salida de la cabina son más fáciles y cómodas debido a los escalones ubicados correctamente.

Protección del operador

La máquina proporciona una seguridad total al operador con su protección OROPS o EROPS.

Visibilidad mejorada

La cabina de la serie TL cuenta con una mejor visibilidad gracias al uso de técnicas de diseño virtual avanzadas.

Facilidad de operación

Controles de palanca universal

La palanca universal permite tres funciones simultáneas de la pluma y opera la función hidráulica auxiliar. Permite la opción de un segundo servicio auxiliar para el uso de herramientas que requieran más de un servicio hidráulico.

Flujo compartido

Se pueden realizar tres funciones hidráulicas simultáneas mediante una válvula hidráulica de flujo total compartido. Una bomba de desplazamiento variable con detección de carga permite una potencia hidráulica total incluso a bajas revoluciones.

Rendimiento

Altura de levantamiento

El modelo TL943 puede levantar y colocar materiales hasta una altura máxima de 43' (13,1 m).

Alcance:

Los obstáculos en el sitio de trabajo presentan dificultades que exigen que una máquina ubique las cargas a distancias mayores - el modelo TL943 cubre esa necesidad.

Maniobrabilidad

El modelo TL943 ofrece una mejor maniobrabilidad que le permite trabajar en forma productiva y segura en áreas confinadas.

Cuatro modalidades de dirección

El modelo TL943 ofrece tres modalidades de dirección (dos ruedas, acodillada o circular) para permitir que el operador posicione la máquina con mayor facilidad. Las modalidades de dirección se seleccionan con un solo interruptor basculante de tres posiciones. Los sensores de posición de dirección se propocionan como estándar para todas las modalidades de dirección para permitir su modificación mientras se mueven.

Tren de fuerza

Transmisión

El modelo TL943 presenta una servotransmisión Cat PG145.

Versatilidad

Quick Coupler (acoplador rápido)

Un acoplador rápido manual IT es estándar en las máquinas de la serie TL. Para una óptima versatilidad, se encuentra disponible un acoplador rápido hidráulico opcional, que permite al operador cambiar herramientas no hidráulicas más fácilmente y sin salir de la cabina.

Herramientas

    Hay disponible una amplia gama de herramientas Caterpillar para satisfacer las necesidades de las aplicaciones en el sitio de trabajo. Las herramientas Caterpillar amplían la versatilidad de los minicargadores Cat. Construidas para ofrecer rendimiento y durabilidad, estas herramientas proporcionan una alta productividad, una larga vida útil y excelente valor.
    • Cucharón de uso general de 1,0 m3 (1,3 yd3)
    • Cucharón para materiales livianos (2,0 m3/2,6 yd3, 2,5 m3/3,25 yd3, 3,0 m3/3,90 yd3)
    • Cucharón de manipulación de materiales
    • Cucharón de uso múltiple de 1,0 m3 (1,3 yd3)
    • Cucharón con garfio (0,85 m3/1,1 yd3)
    • Portahorquillas fijo
    • Portahorquillas de rotación
    • Portahorquillas de desplazamiento lateral
    • Horquillas para palés
    • Horquillas de bloque
    • Gancho de levantamiento
    • Pluma con tirantes de refuerzo
    • Tolva de autodescarga
    • Brazo de manipulación de materiales
    Comuníquese con su distribuidor Cat para conocer las opciones adicionales de herramientas.

Neumáticos

Una amplia gama de diferentes opciones de neumáticos permiten configurar la máquina para lograr un rendimiento óptimo en el sitio de trabajo, incluidos neumáticos rellenos de espuma y que no dejan marca.

Costo de propiedad

Facilidad de acceso

El costo de propiedad comienza con la facilidad de acceso. Todos los puntos de servicio del manipulador telescópico Cat son accesibles y los componentes principales están a nivel del suelo gracias al diseño general de la máquina.

Mantenimiento diario

El mantenimiento diario de rutina ahora se reduce a la revisión de niveles de fluidos e inspección visual de la máquina.

Intervalos de servicio clave*:

Ahora, los cambios de aceite del motor, de filtro y la lubricación de rutina se requieren solamente cada 500 horas.

Menor desgaste de los componentes

La reducción en la cantidad de filtros y los intervalos de servicio más prolongados dan como resultado los costos de operación más bajos en la industria.

Acceda a los planes de protección de equipos, los resultados de los análisis

Diseñado para mejorar la experiencia de propiedad del manipulador telescópico con una cobertura integral y tranquilidad para los propietarios.

Facilidad de servicio y respaldo

Acceso

Se puede acceder a todos los puntos de servicio en los manipuladores telescópicos Cat, incluido el filtro combinado de aceite de transmisión/hidráulico, y los componentes principales están a nivel del suelo gracias al diseño general de la máquina. Un punto de servicio montado en la cabina facilita el acceso al llenado de combustible, el llenado del aceite hidráulico, la botella del lavaparabrisas, la caja de fusibles y el filtro de aire de la cabina para las revisiones de rutina.

Selección

Haga comparaciones detalladas antes de hacer la compra. Su distribuidor Cat puede darle respuestas precisas a estas preguntas.

Compra

Mire el valor que le ofrecerá el manipulador telescopico TL943. Considere las opciones de financiación disponibles, así como los costos de operación diarios.

Operación

Mejorar las técnicas operativas puede aumentar sus ganancias. Su distribuidor Cat tiene videos de capacitación, documentación y otras ideas para ayudarlo a aumentar la productividad.

Reemplazo

¿Reparar, reconstruir o reemplazar? Su distribuidor Cat puede ayudarlo a evaluar los costos involucrados para que usted pueda tomar la decisión correcta.

Respaldo al producto

Podrá encontrar prácticamente todas las piezas en el mostrador de piezas del distribuidor. Los distribuidores Cat utilizan una red computarizada mundial para buscar piezas en inventario y disminuir al mínimo el tiempo de inactividad de la máquina. Además, Caterpillar ofrece una línea de componentes remanufacturados originales que ayudan a reducir los costos de reparación.

Facilidad de financiamiento

Su distribuidor Cat puede proporcionarle un paquete de financiamiento que se ajuste a sus necesidades.

Equipos estándar

  • PLUMA TELESCÓPICA
    • Indicador del ángulo de la pluma
  • SISTEMA ELÉCTRICO
    • Alternador: 12voltios
    • Batería: 12 voltios, 1.000 CCA
    • Bocina
    • Alarma de retroceso
  • ESTACIÓN DEL OPERADOR
    • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
    • Palanca universal, electrónica simple
    • Apoyabrazos de la palanca universal ajustable
    • Agarraderas para entrar fácilmente.
    • Asiento: de vinilo, suspensión con el logo Cat
    • Perilla de giro del volante de dirección
    • Alfombrilla de caucho de servicio pesado
    • Espejo retrovisor izquierdo
    • Puerta de servicio, filtro de admisión de aire de la cabina, llenado de combustible, llenado hidráulico, indicador de nivel, tablero de fusibles y llenado de limpiaparabrisas
    • Instrumentos: voltímetro, horómetro, manómetro del aceite de motor, medidor de temperatura del agua Todos los medidores están protegidos por una cubierta de acrílico transparente.
    • Freno de estacionamiento con luz indicadora
    • Volante de dirección con logotipo de Cat
    • Llaves y trabas Cat
    • Frenos: de servicio de disco sumergido
    • Cinturón de seguridad: 3" de ancho
  • TREN DE FUERZA
    • Motor: Cat C4.4 - Potencia bruta 82,1 kW (100,1 hp)
    • Auxiliar de arranque con éter
    • Transmisión: servotransmisión Cat PG124, 4 velocidades de avance, 3 velocidades de retroceso
    • Filtros, mangueras y acoplamientos Cat
    • Ejes: Dana
    • Volante de dirección
    • Tracción: 4 ruedas
  • Estructura
    • Chasis con nivel del bastidor hasta 10 grados cuando funciona en terrenos desiguales y difíciles
    • Acoplador IT
  • ANTICONGELANTE
    • Regrigerante: anticongelante, mezcla 50/50
  • NEUMÁTICOS
    • Neumáticos: Duraforce de aire 370/75-28
  • OTROS EQUIPOS
    • Puntos de levantamiento y de amarre integrados
    • Color de pintura estándar de Cat
    • Sistema hidráulico auxiliar para accesorios hidráulicos (una función)

Equipos opcionales

  • PLUMA TELESCÓPICA
    • Acoplador IT hidráulico (incluye sistema eléctrico auxiliar)
  • SISTEMA ELÉCTRICO
    • Grupo de luces de trabajo: 3 luces montadas en la cabina -- 2 de avance, 1 de retroceso; 1 luz de retroceso; 2 luces montadas en la pluma, 1 baliza giratoria
    • Calentador del bloque de motor
    • Calentador: cabina abierta
    • Grupo de luces de carretera: faros, luces de freno, señales de giro
  • ESTACIÓN DEL OPERADOR
    • Aire acondicionado
    • Una sola palanca universal - con interruptor basculante
    • EROPS: Recinto de la cabina (puerta, ventanas con vidrio de seguridad, limpiaparabrisas, ventilador desempañador y calentador)
    • Limpiaparabrisas del tragaluz
    • Malla protectora de seguridad: frontal y superior
  • NEUMÁTICOS
    • Neumáticos: Duraforce relleno de espuma 370/75-28
    • Neumáticos: Telemaster macizo 315/95-28
    • Neumático: 14.00-24 16PR de aire
    • Neumático: 14.00-24 12 de espuma
    • Neumáticos: de aire que no dejan marca 370/75-28
  • OTROS EQUIPOS
    • Guardabarros
    • Gancho de remolque: tipo pivote
    • Gancho instantáneo: capacidad de 4.000 lb, cabrestante montado en el cabezal de la pluma
    • Conjunto ártico - Incluye: motor de arranque de 2.400 A, calentador del depósito hidráulico de 1.000 vatios, calentador del colector de aceite del motor de 500 vatios, dos baterías de celdas de gel de 1.375 CCA sin mantenimiento, manta eléctrica con batería de 160 vatios, calentador del bloque de motor de 1.000 vatios.
  • HERRAMIENTAS
    • Portahorquillas: desplazamiento lateral de 50" (disponible de fábrica)
    • Gancho de levantamiento montado en la horquilla (disponible de fábrica)
    • Pluma con tirantes de refuerzo
    • Portahorquillas: inclinación estándar de 50" (disponible de fábrica)
    • Portahorquillas: rotacíón estándar de 50" (disponible de fábrica)
    • Portahorquillas: giro, 72", 100 grados, 9.000 lb. de capacidad, 5.000 lb en oscilación (disponible de fábrica)
    • Horquillas para paletas: dos de 60", 2" x 6", capacidad de 9.000 lb. por par (disponible de fábrica)
    • Horquillas para paletas: dos de 48", 2,36" x 6", capacidad de 9.000 lb. por par (disponible de fábrica)
    • Horquillas para bloques: dos de 48", 2" x 2", capacidad de 3.800 lb. por par (disponible de fábrica)
    • Cucharón de uso general de 1,3 Cu. yd
    • Cucharón de manipulación de materiales de 1,95 Cu. yd
    • Cucharón de uso múltiple de 1,3 Cu. yd
    • Plataforma de trabajo: 8' x 4' con capacidad máxima de 1.000 lbs. Incluye cavidades de horquillas cerradas, puerta lateral de entrada/salida, riel delantero desmontable y piso de malla metálica

Vista en 360°