Información general

Con un sólido rendimiento tanto en el procesamiento de chatarra como en la demolición, esta cizalla recta está diseñada para la excavadora de 36-52 toneladas. Produzca más y más rápido con una cizalla diseñada para reducir los costos y reforzar la producción.

Especificaciones

Unidades: 
Peso de montaje en la pluma
Longitud
Altura
Ver más

Ventajas y características

Más cortes, con mayor rapidez

Procese más toneladas por hora y obtenga más ganancias. Las cizallas Cat cortan eficientemente y pueden manipular todo, desde acero estructural hasta chatarra, como láminas o cables.

Más resistente que cualquier pila de chatarra

Construida con un factor de seguridad estructural de casi el doble de algunos modelos de la competencia, la cizalla Cat resistirá en cualquier lugar a donde el trabajo lo lleve. Las estructuras de acero endurecido por medios mecánicos y la mandíbula resistente son solo algunas de las funciones integradas de durabilidad. Además, el cilindro y el sistema hidráulico están completamente protegidos dentro de la cizalla durante todo el ciclo de corte.

Solo se necesita una llave, no una visita al taller

La cizalla Cat está diseñada para facilitarle las tareas de mantenimiento. Las cuchillas y la punta perforadora se pueden reemplazar de forma independiente con herramientas manuales. El engrasado se puede realizar a nivel del suelo. ¡No se necesita una escalera! Y el servicio de todos los sistemas hidráulicos se puede efectuar con la cizalla montada en la máquina, lo que se traduce en menos tiempo de servicio y más tiempo de trabajo.

  May 17, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Peso de montaje en la pluma
Altura
Ancho
Ancho de mandíbula: fija
Ancho de la mandíbula: en movimiento
Abertura de la mandíbula
Profundidad de la mandíbula
Fuerza en la garganta
Fuerza del vértice
Fuerza de la punta
Circuito de corte: máxima presión de alivio
Circuito de corte: flujo máximo
-NA-
Longitud

Ventajas y características

Más cortes, con mayor rapidez

Procese más toneladas por hora y obtenga más ganancias. Las cizallas Cat cortan eficientemente y pueden manipular todo, desde acero estructural hasta chatarra, como láminas o cables.

Más resistente que cualquier pila de chatarra

Construida con un factor de seguridad estructural de casi el doble de algunos modelos de la competencia, la cizalla Cat resistirá en cualquier lugar a donde el trabajo lo lleve. Las estructuras de acero endurecido por medios mecánicos y la mandíbula resistente son solo algunas de las funciones integradas de durabilidad. Además, el cilindro y el sistema hidráulico están completamente protegidos dentro de la cizalla durante todo el ciclo de corte.

Solo se necesita una llave, no una visita al taller

La cizalla Cat está diseñada para facilitarle las tareas de mantenimiento. Las cuchillas y la punta perforadora se pueden reemplazar de forma independiente con herramientas manuales. El engrasado se puede realizar a nivel del suelo. ¡No se necesita una escalera! Y el servicio de todos los sistemas hidráulicos se puede efectuar con la cizalla montada en la máquina, lo que se traduce en menos tiempo de servicio y más tiempo de trabajo.

Solución de una única fuente

Solo Cat le proporciona un SISTEMA de manipulación de chatarra: una cizalla, una excavadora y un sistema hidráulico diseñados para trabajar en conjunto para usted. Además, hay un punto de contacto para el respaldo: su distribuidor Cat local, parte de la mejor red de distribuidores del mundo.

Vista en 360°