2.134 mm (84")

bcp_177-1990_2134 mm (84 in)

Información general

Las hojas en ángulo Cat® son herramientas útiles para una amplia gama de aplicaciones, como la remoción de suciedad, grava, nieve y desperdicios de ganado. También resultan útiles para trabajos de acabado de pendientes en aplicaciones de construcción y de paisajismo.

Especificaciones

Unidades: 
Ancho de la hoja
Ancho: ángulo completo
Ángulo máximo de la hoja: a la derecha o izquierda del centro 30 grados
Ver más

Ventajas y características

Aplicación

Diseñadas para remover suciedad, grava, nieve y desperdicios de ganado. También resultan ideales para trabajos de acabado de pendientes en aplicaciones de construcción y de paisajismo.

Hoja de dosdirecciones

La hoja de dosdirecciones se puede operar con la hoja bloqueada para una explanación agresiva o con un desplazamiento con carga de resorte habilitado para empujar nieve o desperdicios de ganado.

Gama del ángulo

La hoja se inclina en +/- 30° para ayudar en diversas tareas.

  May 30, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Ancho de la hoja
Ancho: ángulo completo
Ángulo máximo de la hoja: a la derecha o izquierda del centro 30 grados
Altura de la hoja
Ancho de la cuchilla
Longitud
Peso
Grosor de la cuchilla
Flujo hidráulico óptimo 42 - 86 L/min (11 - 23 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 145 - 235 bar (2.100 - 3.400 lb/pulg²)
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador

Ventajas y características

Aplicación

Diseñadas para remover suciedad, grava, nieve y desperdicios de ganado. También resultan ideales para trabajos de acabado de pendientes en aplicaciones de construcción y de paisajismo.

Hoja de dosdirecciones

La hoja de dosdirecciones se puede operar con la hoja bloqueada para una explanación agresiva o con un desplazamiento con carga de resorte habilitado para empujar nieve o desperdicios de ganado.

Gama del ángulo

La hoja se inclina en +/- 30° para ayudar en diversas tareas.

Vertedera curva

La vertedera curva con cuchilla de acero templado DH-2 empernada estándar, reversible y reemplazable, ofrece una larga vida útil y un alto rendimiento.

Zapatas deslizantes ajustables

Las zapatas deslizantes ajustables reducen las posibilidades de perforar la superficie arada, ofrecen un mejor control al operador y mantienen una profundidad constante de la cuchilla.

Cilindro esférico de cáncamo de varilla

El cilindro esférico de cáncamo de varilla ofrece otro grado de movimiento a la sección articulada para una mejor protección contra los impactos.

Cuatroresortes precargados

Los cuatroresortes precargados proporcionan la fuerza correcta con el desplazamiento con carga de resorte habilitado. Los resortes se pueden quitar individualmente para un desplazamiento más liviano.

Interfaz ajustable

Permite una adecuada interfaz con el suelo con diferentes alturas de pasador de articulación en cargadores de ruedas compactos, minicargadores y cargadores de cadenas compactos.

Kit para nieve optativo

Kit optativo para nieve con conjunto protector de servicio pesado, dosmarcadores de cuchilla y tornillería de montaje.

Cuchilla no metálica optativa

La cuchilla no metálica optativa empernada reduce las rayas superficiales que dañan las superficies de concreto y asfalto.

Vista en 360°