Cucharón de 3,0 m3 (3,9 yd3), con acoplador Fusion™ y BOCE

bcp_452-7417_3.0 m3 (3.9 yd3), boce

Información general

Los cucharones cargadores de materiales livianos Cat® están diseñados especialmente para obtener la máxima eficiencia y capacidad mejorada durante la carga de materiales livianos y poco compactados.

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Altura
Peso
Ver más

Ventajas y características

Aplicación

Diseñado para transportar materiales livianos y sueltos.

Diseño versátil

Permiten acarrear, cargar, excavar y apilar fácilmente materiales livianos como nieve, heno o astillas de madera.

Diseño de alta capacidad

Ofrecen mayor capacidad, hasta un 60%, en comparación con los cucharones estándar.

  May 30, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Altura
Peso
Longitud
Capacidad
Grosor de la base de la cuchilla
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™

Ventajas y características

Aplicación

Diseñado para transportar materiales livianos y sueltos.

Diseño versátil

Permiten acarrear, cargar, excavar y apilar fácilmente materiales livianos como nieve, heno o astillas de madera.

Diseño de alta capacidad

Ofrecen mayor capacidad, hasta un 60%, en comparación con los cucharones estándar.

Calificación de densidad de materiales

Además, están fabricados para cargar material con una densidad de 1.300lb/yd³ (770kg/m³) o menos.

Abrazadera superior optativa

La abrazadera superior optativa de ancho completo sujeta firmemente los materiales sueltos, como el heno, con un mínimo de derrames. Asimismo, permite sujetar con seguridad fardos redondos grandes.

Vista en 360°