Cucharón de 1.730 mm (68") con cuchilla empernada

bcp_157-7227_1730 mm (68 in), boce

Información general

Los cucharones de garfio industriales Cat® para minicargadores y cargadores de cadenas compactos Cat están diseñados para manipular objetos voluminosos y con formas irregulares, que se encuentran en aplicaciones de demolición, industriales, de construcción y reciclaje. De uso ideal para traviesas de ferrocarril, árboles, rocas grandes, maleza, chatarra industrial y demolición, así como residuos para reciclaje.

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Peso
Altura: garfio cerrado
Ver más

Ventajas y características

Aplicación

Su diseño permite manipular objetos voluminosos con formas irregulares, que se encuentran en sectores como la demolición, el industrial, la construcción y el reciclaje. De uso ideal para traviesas de ferrocarril, árboles, rocas grandes, maleza, chatarra industrial y demolición, así como residuos para reciclaje.

Excelente fuerza de sujeción

Los conjuntos de garfios con excelente fuerza de sujeción y de control independiente permiten agarrar fácilmente objetos con formas irregulares.

Abertura de la mandíbula ancha

La abertura de la mandíbula vertical y ancha permite la manipulación de materiales grandes y voluminosos.

  May 30, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Peso
Altura: garfio cerrado
Longitud
Grosor de la base de la cuchilla
Grosor de la cuchilla
Presión de operación
Abertura de la mandíbula
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador

Ventajas y características

Aplicación

Su diseño permite manipular objetos voluminosos con formas irregulares, que se encuentran en sectores como la demolición, el industrial, la construcción y el reciclaje. De uso ideal para traviesas de ferrocarril, árboles, rocas grandes, maleza, chatarra industrial y demolición, así como residuos para reciclaje.

Excelente fuerza de sujeción

Los conjuntos de garfios con excelente fuerza de sujeción y de control independiente permiten agarrar fácilmente objetos con formas irregulares.

Abertura de la mandíbula ancha

La abertura de la mandíbula vertical y ancha permite la manipulación de materiales grandes y voluminosos.

Conjuntos de garfios fuertes

Los conjuntos de garfios incorporan acero grueso de alta resistencia para resistir la flexión y aumentar la durabilidad. Cada garfio está reforzado con una placa formada de ancho total y una sección de caja rígida para ofrecer mayor resistencia y proteger el cilindro.

Vista en 360°