Cucharón con traba del pasador de 914mm (36")

bcp_247-1958_914 mm (36 in) pin lock

Información general

Los cucharones de alta capacidad Cat® para retroexcavadoras cargadoras son ideales para trabajos en suelos de baja densidad y con materiales livianos.

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Capacidad
Peso
Ver más

Ventajas y características

Aplicación

Es una excelente opción para trabajos en suelos de baja densidad y con materiales livianos. Los cucharones de alta capacidad Cat® tienen las mismas características de durabilidad que los cucharones de servicio pesado, pero permiten mover mayores volúmenes.

Forma del cucharón

La forma del cucharón mejorada permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales ahusadas del cucharón permiten descargar fácilmente el material pegajoso.

Diseño resistente

Los cucharones Cat® están diseñados para ofrecer productividad y fiabilidad superiores, y una vida útil prolongada.

  May 30, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Capacidad
Peso
Grosor de la base de la cuchilla
Radio de la punta
Tipo de interfaz Traba de clavija

Ventajas y características

Aplicación

Es una excelente opción para trabajos en suelos de baja densidad y con materiales livianos. Los cucharones de alta capacidad Cat® tienen las mismas características de durabilidad que los cucharones de servicio pesado, pero permiten mover mayores volúmenes.

Forma del cucharón

La forma del cucharón mejorada permite que el material fluya más fácilmente. Las paredes laterales ahusadas del cucharón permiten descargar fácilmente el material pegajoso.

Diseño resistente

Los cucharones Cat® están diseñados para ofrecer productividad y fiabilidad superiores, y una vida útil prolongada.

Vista en 360°