1,03 m³ (1,35 yd³), con pasador, cuchilla empernada

bcp_337-7438_1.03 m3 (1.35 yd3), boce

Información general

Los cucharones de uso múltiple de las retroexcavadoras cargadoras Cat® ofrecen una excelente versatilidad, ya que con una herramienta se pueden realizar varios trabajos. Este cucharón es ideal para la manipulación de materiales, la sujeción, la nivelación y el agarre de objetos con forma irregular.

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Altura
Peso
Ver más

Ventajas y características

Aplicación

De uso ideal para tareas de excavación, explanación, sujeción, arrastre en retroceso y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industrial y demolición.

Diseño del cucharón

La excelente fuerza de sujeción permite agarrar objetos grandes y con formas irregulares, tales como árboles, tocones sueltos, maleza, residuos para reciclaje y tubos, lo que aumenta la versatilidad de la máquina.

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

  May 30, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Altura
Peso
Longitud
Capacidad
Grosor de la base de la cuchilla
Grosor de la cuchilla
Abertura de la mandíbula
Ángulo de la almeja 76°
Tipo de interfaz Con pasador

Ventajas y características

Aplicación

De uso ideal para tareas de excavación, explanación, sujeción, arrastre en retroceso y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industrial y demolición.

Diseño del cucharón

La excelente fuerza de sujeción permite agarrar objetos grandes y con formas irregulares, tales como árboles, tocones sueltos, maleza, residuos para reciclaje y tubos, lo que aumenta la versatilidad de la máquina.

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Vista en 360°