Cucharón con pasador de 1,1 m³ (1,4 yd³)

bcp_337-7388_1.1 m3 (1.4 yd3)

Información general

Los cucharones de uso general para las retroexcavadoras cargadoras Cat® son la mejor opción del mercado para cargar, acarrear, descargar y realizar el trabajo de limpieza general.

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Altura
Peso
Ver más

Ventajas y características

Aplicación

Su diseño permite realizar tareas de excavación, carga, transporte, nivelación y descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la carga y producción del cucharón en una amplia variedad de aplicaciones.

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material, lo que aumenta la productividad.

  May 30, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Altura
Peso
Longitud
Capacidad
Grosor de la base de la cuchilla
Tipo de interfaz Con pasador

Ventajas y características

Aplicación

Su diseño permite realizar tareas de excavación, carga, transporte, nivelación y descarga en una variedad de aplicaciones y materiales.

Diseño del cucharón

El diseño de recubrimiento posterior mejora la carga y producción del cucharón en una amplia variedad de aplicaciones.

Llenado del cucharón superior

Gracias al ángulo óptimo del recubrimiento y la falta de esquinas afiladas, estos cucharones ofrecen un llenado superior y reducen la acumulación de material, lo que aumenta la productividad.

Herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada y dientes empernados.

Vista en 360°