Cucharón de 1.576mm (62") con cuchilla empernada y protector contra derrames

bcp_431-5570_1576 mm (62 in) w/sg, boce

Información general

Los cucharones de uso múltiple Cat® para minicargadores y cargadores de cadenas compactos Cat son cucharones de extrema duración, ideales para una gran variedad de tareas en aplicaciones de construcción, paisajismo, industriales y de demolición.

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Capacidad
Peso
Ver más

Ventajas y características

Aplicación

De uso ideal para tareas de excavación, explanación, sujeción, arrastre en retroceso y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industrial y demolición.

Excelente fuerza de sujeción

La excelente fuerza de sujeción permite agarrar objetos grandes y con formas irregulares, tales como árboles, tocones sueltos, maleza, residuos para reciclaje y tubos, lo que aumenta la versatilidad de la máquina.

La mandíbula de sujeción se abre 89°

La mandíbula de sujeción del cucharón se abre un total de 89 grados, lo que permite usar el cucharón como hoja de explanación.

  May 30, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Capacidad
Peso
Altura
Longitud
Grosor de la base de la cuchilla
Grosor de la cuchilla
Presión de operación
Abertura de la mandíbula
Ángulo de la almeja 89°
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador

Ventajas y características

Aplicación

De uso ideal para tareas de excavación, explanación, sujeción, arrastre en retroceso y nivelación en aplicaciones de construcción, paisajismo, industrial y demolición.

Excelente fuerza de sujeción

La excelente fuerza de sujeción permite agarrar objetos grandes y con formas irregulares, tales como árboles, tocones sueltos, maleza, residuos para reciclaje y tubos, lo que aumenta la versatilidad de la máquina.

La mandíbula de sujeción se abre 89°

La mandíbula de sujeción del cucharón se abre un total de 89 grados, lo que permite usar el cucharón como hoja de explanación.

Borde lateral aserrado de la almeja

El borde lateral serrado de la almeja proporciona una superficie de tracción para sujetar materiales.

Opciones de herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada, dientes empernados y barras empernadas en los dientes.

Vista en 360°