Cucharón de 2.036 mm (80") con cuchilla empernada

bcp_268-4083_2036 mm (80 in), boce

Información general

Los cucharones de perfil bajo Cat® para minicargadores, cargadores todoterreno y cargadores de cadenas compactos Cat cuentan con muchas de las características de los cucharones de uso general, pero con una capacidad de volumen menor. Se recomiendan para lugares estrechos donde se requiere un cucharón más angosto y de menor capacidad. Las aplicaciones incluyen perforación y excavación de servicio liviano en construcción o paisajismo.

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Capacidad
Peso
Ver más

Ventajas y características

Aplicación

Se recomiendan para aplicaciones en lugares estrechos donde se requiere un cucharón más angosto y de menor capacidad, tales como construcción y paisajismo.

Productividad superior

Su diseño permite lograr una productividad superior, alta fiabilidad y vida útil prolongada en una variedad de materiales y condiciones de manipulación.

Construidos especialmente para excavar

En los cucharones de perfil bajo, la altura del perfil de la parte trasera y la longitud del suelo son más cortos. Además, estos son más livianos que los cucharones de uso general.

  May 30, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Capacidad
Peso
Altura
Longitud
Grosor de la base de la cuchilla
Grosor de la cuchilla
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador

Ventajas y características

Aplicación

Se recomiendan para aplicaciones en lugares estrechos donde se requiere un cucharón más angosto y de menor capacidad, tales como construcción y paisajismo.

Productividad superior

Su diseño permite lograr una productividad superior, alta fiabilidad y vida útil prolongada en una variedad de materiales y condiciones de manipulación.

Construidos especialmente para excavar

En los cucharones de perfil bajo, la altura del perfil de la parte trasera y la longitud del suelo son más cortos. Además, estos son más livianos que los cucharones de uso general.

Barras deslizantes de largo completo

Barras deslizantes, que recorren todo el ancho, proporcionan mayor rigidez y resistencia al desgaste.

Cuchillas endurecidas

La base y las cuchillas laterales de acero endurecido proporcionan una excelente penetración, durabilidad y vida útil de desgaste.

Vista en 360°