Cucharón de 1.576mm (62") con dientes empernados

bcp_279-5366_1576 mm (62 in), bot

Información general

Los cucharones de uso general Cat® para minicargadores y cargadores de cadenas compactos Cat se diseñaron para escargarxcavar, cargar, transportar, nivelar y de en una variedad de aplicaciones y materiales. Todos estos cucharones de uso general son ideales para las aplicaciones de construcción, de paisajismo, industriales y de demolición más agresivas.

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Capacidad
Peso
Ver más

Ventajas y características

Aplicación

Su diseño permite realizar tareas de excavación, carga, transporte, nivelación y descarga en una variedad de aplicaciones y materiales. Todos estos cucharones de uso general son ideales para las aplicaciones de construcción, de paisajismo, industriales y de demolición más agresivas.

Geometría óptima del cucharón

El perfil bajo de la parte trasera y la longitud prolongada del suelo, combinados con la envoltura posterior y el ángulo óptimo de envoltura, dan como resultado una excelente visibilidad hacia la cuchilla y las esquinas delanteras, junto con una carga y descarga superior.

Barras deslizantes de largo completo

Barras deslizantes, que recorren todo el ancho, proporcionan mayor rigidez y resistencia al desgaste.

  May 30, 2024

Especificaciones

Unidades: 
Ancho
Capacidad
Peso
Altura
Longitud
Grosor de la base de la cuchilla
Tipo de interfaz Acoplador del minicargador

Ventajas y características

Aplicación

Su diseño permite realizar tareas de excavación, carga, transporte, nivelación y descarga en una variedad de aplicaciones y materiales. Todos estos cucharones de uso general son ideales para las aplicaciones de construcción, de paisajismo, industriales y de demolición más agresivas.

Geometría óptima del cucharón

El perfil bajo de la parte trasera y la longitud prolongada del suelo, combinados con la envoltura posterior y el ángulo óptimo de envoltura, dan como resultado una excelente visibilidad hacia la cuchilla y las esquinas delanteras, junto con una carga y descarga superior.

Barras deslizantes de largo completo

Barras deslizantes, que recorren todo el ancho, proporcionan mayor rigidez y resistencia al desgaste.

Diseño resistente

La base y las cuchillas laterales de acero endurecido proporcionan una excelente penetración, durabilidad y vida útil de desgaste.

Opciones de herramientas de corte

El cucharón base también se encuentra disponible con cuchilla empernada, dientes empernados y barras empernadas en los dientes.

Vista en 360°